(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC快速接頭。
【特長】
・氣壓管裝脫提昇
・小型・輕量化
・真空-100kPa~使用可能
・螺牙部材質/表面處理(有or無):2種
・可選擇的表面處理:黃銅(無鍍層)、黃銅+鍍無電解鎳
【用途】
・從母螺牙部的直角方向配管使用,最為普通的機種。
【10-Series 無塵室系列】
・對應無塵環境
・防止無塵室內發塵
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
KQ2L10-04A
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 快速接頭・螺牙 | 接頭種類 | 螺牙安裝 方向 | 使用流體 | 水 / 空氣 |
---|---|---|---|---|---|
密封材材質 | NBR | 螺牙安裝 方向 | L型 | L型 | L型 |
周圍溫度(℃) | -5::60 | 連接氣壓管數量(條) | 1 |
快速接頭 KQ2 Series L型ン KQ2L(密封劑・無密封劑)的型號KQ2L10-04A頁面。
記載關於型號KQ2L10-04A之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
10-KQ2L06-01NS |
10-KQ2L06-02NS |
10-KQ2L08-01NS |
KQ2L10-04AS |
KQ2L10-04NS |
KQ2L11-02NS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體材質 | 使用用途 | 螺牙部材質 | 適用軟管外徑1 | 連接種類 | 連接螺牙 | 顏色 | 規格 | 釋放套形狀 | 釋放套顏色 | 訂製品規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳) | 無塵環境 | [標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳) | 6 | R | 1/8 | 白色 | 附密封劑 | 正圓形 | 白色 | 無 | ||
8天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳) | 無塵環境 | [標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳) | 6 | R | 1/4 | 白色 | 附密封劑 | 正圓形 | 白色 | 無 | ||
8天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳) | 無塵環境 | [標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳) | 8 | R | 1/8 | 白色 | 附密封劑 | 正圓形 | 白色 | 無 | ||
當日可能 | [標準(PBT)] PBT+黃銅 | 標準・迷你 | [標準(黃銅)] 黃銅 | 10 | R | 1/2 | 白色 | 附密封劑 | 正圓形 | 淺灰色 | 無 | ||
當日可能 | [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳) | 標準・迷你 | [標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳) | 10 | R | 1/2 | 白色 | 附密封劑 | 正圓形 | 淺灰色 | 無 | ||
19天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳) | 標準・迷你 | [標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳) | 3/8 | R | 1/4 | 白色 | 附密封劑 | 正圓形 | 橘色 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策