(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

快速接頭 KQ2 Series 直通接頭 KQ2H(密封劑・無密封劑) (型號表)

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

快速接頭 KQ2 Series 直通接頭 KQ2H(密封劑・無密封劑)

SMC 快速接頭、直通接頭:KQ2H(密封劑)。
【特長】
・氣壓管裝脫提昇。
・小型・輕量化。
【用途】
・從內螺牙部的同一方向配管使用,最為普通的機種。
釋放套種類:橢圓形・正圓形(詳細選型請參照型錄)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

10-KQ2H10-03NS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
10-KQ2H10-03NS
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 使用用途 螺牙部材質 適用軟管外徑1 連接種類 連接螺牙 規格 釋放套形狀 釋放套顏色
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳)無塵環境[標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳)10R3/8附密封劑正圓形白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 水 / 空氣
密封材材質 NBR 螺牙安裝 方向 直通型 連接氣壓管數量(條) 1
顏色 白色 訂製品規格

快速接頭 KQ2 Series 直通接頭 KQ2H(密封劑・無密封劑)的型號10-KQ2H10-03NS頁面。
記載關於型號10-KQ2H10-03NS之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
10-KQ2H08-02NS
10-KQ2H08-03NS
10-KQ2H10-01NS
10-KQ2H12-02NS
10-KQ2H12-04NS
KQ2H01-01AS
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 使用用途 螺牙部材質 適用軟管外徑1 連接種類 連接螺牙 規格 釋放套形狀 釋放套顏色
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳)無塵環境[標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳)8R1/4附密封劑正圓形白色
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳)無塵環境[標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳)8R3/8附密封劑正圓形白色
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳)無塵環境[標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳)10R1/8附密封劑正圓形白色
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳)無塵環境[標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳)12R1/4附密封劑正圓形白色
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳)無塵環境[標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳)12R1/2附密封劑正圓形白色
當日可能 [標準(PBT)] PBT+黃銅標準・迷你[標準(黃銅)] 黃銅1/8R1/8附密封劑正圓形橘色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767