(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC 快速接頭、直通接頭:KQ2H(密封劑)。
【特長】
・氣壓管裝脫提昇。
・小型・輕量化。
【用途】
・從內螺牙部的同一方向配管使用,最為普通的機種。
釋放套種類:橢圓形・正圓形(詳細選型請參照型錄)
型號 |
---|
10-KQ2H06-02NS |
10-KQ2H08-01NS |
10-KQ2H08-02NS |
10-KQ2H08-03NS |
10-KQ2H10-01NS |
10-KQ2H10-02NS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體材質 | 使用用途 | 螺牙部材質 | 適用軟管外徑1 | 連接種類 | 連接螺牙 | 規格 | 釋放套形狀 | 釋放套顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳) | 無塵環境 | [標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳) | 6 | R | 1/4 | 附密封劑 | 正圓形 | 白色 | ||
8天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳) | 無塵環境 | [標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳) | 8 | R | 1/8 | 附密封劑 | 正圓形 | 白色 | ||
8天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳) | 無塵環境 | [標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳) | 8 | R | 1/4 | 附密封劑 | 正圓形 | 白色 | ||
8天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳) | 無塵環境 | [標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳) | 8 | R | 3/8 | 附密封劑 | 正圓形 | 白色 | ||
8天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳) | 無塵環境 | [標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳) | 10 | R | 1/8 | 附密封劑 | 正圓形 | 白色 | ||
8天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳) | 無塵環境 | [標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳) | 10 | R | 1/4 | 附密封劑 | 正圓形 | 白色 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策