(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC迷你接頭。
【特長】
・小型、不須安裝工具。
・輕巧的配管空間。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
10-MS-5H-6
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
接續種類 | 螺牙⇔軟管 連接 | 螺牙・軟管連接形狀 | 軟管接頭 | 材質 | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
連接螺牙 | M | 螺牙No. | M5 | 適用軟管外徑(φ) | 6 |
適用軟管內徑(φ) | 4 | 適用氣壓管材質(外徑/內徑) | 聚胺脂(6/4) | 墊片材質 | PVC |
訂製品規格 | 無 | 螺牙牙距(mm) | 0.8 |
不鏽鋼迷你接頭 10-MS Series 軟管接頭 10-MS-5H-4,-6的型號10-MS-5H-6頁面。
記載關於型號10-MS-5H-6之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策