(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

迷你接頭 10-M Series 軟管接頭 10-M-5H-4,-6

SMC M TYPE

迷你接頭 10-M Series 軟管接頭 10-M-5H-4,-6

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC迷你接頭。
【特長】
・小型、不須安裝工具。
・輕巧的配管空間。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

10-M-5H-6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
10-M-5H-6
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 連接 螺牙・軟管連接形狀 軟管接頭 材質 C3604BD
表面處理 附鍍無電解鎳 連接螺牙 M 螺牙No. M5
適用軟管外徑(φ) 6 適用軟管內徑(φ) 4 適用氣壓管材質(外徑/內徑) 聚胺脂6/4)
墊片材質 尼龍66・GF30% 訂製品規格 螺牙牙距(mm) 0.8

迷你接頭 10-M Series 軟管接頭 10-M-5H-4,-6的型號10-M-5H-6頁面。
記載關於型號10-M-5H-6之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767