(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

迷你接頭 SUS316 MS 軟質氣壓管倒鉤T型 MS-5ATHU-3,4,6

迷你接頭 SUS316 MS 軟質氣壓管倒鉤T型 MS-5ATHU-3,4,6

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

迷你接頭。
【特長】
・輕巧的配管空間。
・以桿牙部做為軸心, 可360度自由定位與固定。
・耐腐蝕環境可使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MS-5ATHU-4
MS-5ATHU-6
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑
(φ)
適用軟管內徑
(φ)
適用氣壓管材質(外徑/內徑)
8天 42.5軟尼龍・聚胺脂(4/2.5)
8天 64軟尼龍・聚胺脂(6/4)

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 分歧連接 螺牙・軟管分歧連接形狀 倒鉤T型 材質 SUS316
連接螺牙 M 螺牙No. M5 墊片材質 尼龍66・GF30%
訂製品規格 螺牙牙距(mm) 0.8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767