(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

迷你接頭 SUS316 MS Series 萬向L型 MS-5UL

SMC AIR PIPING MINIATUREJOINT

迷你接頭 SUS316 MS Series 萬向L型 MS-5UL

SMC迷你接頭。
【特長】
・輕巧的配管空間。
・以桿牙部做為軸心,可 360度自由定位與固定。
・可使用於耐腐蝕環境。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MS-5UL

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MS-5UL
型號數量折扣標準
出貨日
當日可能

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔螺牙 連接 螺牙・螺牙連接形狀 萬向L型 材質 SUS316
連接螺牙 M 螺牙No. M5 墊片材質 PVC
訂製品規格 螺牙牙距(mm) 0.8

迷你接頭 SUS316 MS Series 萬向L型 MS-5UL的型號MS-5UL頁面。
記載關於型號MS-5UL之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767