(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

迷你接頭 M Series 隔壁連接器 M-5ER

SMC AIR PIPING MINIATUREJOINT

迷你接頭 M Series 隔壁連接器 M-5ER
  • 促銷至 2025/03/31截止

SMC迷你接頭。
【特長】
・輕巧的配管空間。
・Rc1/8 配管可連接M5接頭。
・面板也可以安裝。
・小型,方便安裝。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

M-5ER

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
M-5ER
型號數量折扣標準
出貨日
當日可能

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔螺牙 連接 螺牙・螺牙連接形狀 隔壁連接器 材質 C3604BD
連接螺牙 Rc 螺牙No. 1/8 螺牙的種類 小口徑側 M
螺牙No. 小口徑側 5 螺牙 小口徑側 牙距(mm) 0.8

迷你接頭 M Series 隔壁連接器 M-5ER的型號M-5ER頁面。
記載關於型號M-5ER之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767