(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

迷你接頭 M Series 連接器 M-32R-2 M-04R-2

SMC AIR PIPING MINIATUREJOINT

迷你接頭 M Series 連接器 M-32R-2 M-04R-2

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC迷你接頭。
【特長】
・小型、不須安裝工具。
・輕巧的配管空間。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

M-04R-2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
M-04R-2
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 其他 其他 形狀・種類 連接器 材質 C3604
表面處理 鍍無電解鎳 適用軟管外徑(φ) 2 適用軟管內徑(φ) 1.2
連接接頭尺寸(mm) 4 適用氣壓管材質(外徑/內徑) 聚氨酯

迷你接頭 M Series 連接器 M-32R-2 M-04R-2的型號M-04R-2頁面。
記載關於型號M-04R-2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767