(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

嵌入式接頭 H・DL・L・LL Series 隔壁用母牙接頭 DEF

嵌入式接頭 H・DL・L・LL Series 隔壁用母牙接頭 DEF

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC嵌入式接頭。
【特長】
・沒有方向性的套筒。
・耐外傷強的套筒。
・小的壓力損失。
・可使用軟質銅管。
【用途】
・面板安裝等的公螺牙與氣壓管的中繼連接使用

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DEF08-03
DEF10-03
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管尺寸 外徑
(mm)
8天 8
8天 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 連接 螺牙・軟管連接形狀 隔板用母端套接 材質 黃銅
螺牙的種類 Rc 連接螺牙 3/8 套筒材質 C2700
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767