(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC嵌入式接頭。
【特長】
・沒有方向性的套筒。
・耐外傷強的套筒。
・小的壓力損失。
・可使用軟質銅管。
【用途】
・面板安裝等的相同尺寸氣壓管的中繼連接使用
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
DE06-00
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
接續種類 | 軟管⇔軟管 同徑連接 | 軟管・軟管 連接形狀 | 隔板套接型 | 材質 | 黃銅 |
---|---|---|---|---|---|
適用軟管尺寸 外徑(mm) | 6 | 套筒材質 | C2700 | 表面處理 | 無 |
嵌入式接頭 H・DL・L・LL Series 隔壁用接頭P. DE的型號DE06-00頁面。
記載關於型號DE06-00之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策