(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

嵌入式接頭 H・DL・L・LL Series 母接頭 DHF

SMC COUPLING FOR CU/STL PIPE

嵌入式接頭 H・DL・L・LL Series 母接頭 DHF

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC嵌入式接頭。
【特長】
・沒有方向性的套筒。
・耐外傷強的套筒。
・小的壓力損失。
・可使用軟質銅管。
【用途】
・壓力錶等公螺牙部的配管使用

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DHF10-02

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DHF10-02
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 連接 螺牙・軟管連接形狀 母端直線接頭 材質 黃銅
螺牙的種類 Rc 連接螺牙 1/4 適用軟管尺寸 外徑(mm) 10
套筒材質 C2700 表面處理

嵌入式接頭 H・DL・L・LL Series 母接頭 DHF的型號DHF10-02頁面。
記載關於型號DHF10-02之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767