(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
工程塑膠、平惰輪 VFL外觀
VFL尺寸圖
VFL-W尺寸圖
(單位:mm)
型號 | 惰輪 | 軸承 | 質量 (kg) | 適用惰輪軸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De | Da | Db | W | s2 | 公稱編號 | d | D | B | 適用惰輪軸 [Z]→P.xxx | ||
VFL5030-6201 | 50 | 29 | 38 | 30 | 10 | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | 0.07 | Z6201-22 |
VFL7055-6202W | 70 | 32 | 42 | 55 | 16.5 | 6202×2 | 15 | 35 | 22 | 0.20 | Z6202W-26 |
型號 |
---|
VFL5030-6201 |
VFL7055-6202W |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 D (φ) | 長度 L (mm) | 軸的種類 | 軸(孔)徑 d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 50 | ~50 | 軸承1pcs | 12 | ||
4天~ | 70 | ~100 | 軸承中心2pcs | 15 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 惰輪(已安裝軸承) | 有無法蘭 | 無法蘭 | 形狀 | 直柱 |
---|---|---|---|---|---|
表面優力膠 | 無優力膠 | 材質 | 尼龍66 | 表面處理 | 無 |
軸端規格 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策