(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
用於鍊條張力。
【特長】
・用於鏈條張力。
【用途】
・風力水力設備等。一般產業機械。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
VSAG外觀
VSAG形狀圖
(單位:mm)
型號 | 惰輪 | 軸承 | 適用惰輪軸 | 質量 (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏈輪 公稱 | 齒數 | Dp | De | T | 公稱編號 | d | D | B | 標準惰輪軸[[Z]]Z | ||
VSAG-412 | 40 | 12 | 49.07 | 55 | 7.2 | 6200×1 | 10 | 30 | 9 | Z6200-10、Z6200-15、Z6200-20 | 0.09 |
VSAG-414 | 40 | 14 | 57.07 | 63 | 7.2 | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | Z6201-12、Z6201-16、Z6201-22 | 0.12 |
VSAG-415 | 40 | 15 | 61.08 | 67 | 7.2 | 6002×1 | 15 | 32 | 9 | Z6002-12・Z6002-15 | 0.13 |
- | VSAG |
---|---|
本體 | 相當於S35C 齒尖淬火、染黑處理(黑) |
軸承 | 鋼 橡膠密封 |
Loading...
鏈輪形狀 | A型 | 型式 | 惰輪 | No. | 40 |
---|---|---|---|---|---|
列數 | 1 | 材質 | IKOU | 鏈條型 | IKOU |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策