(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋼製滾珠鎖定銷用定位襯套 附軸環 附前方鑽孔

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23111.0762
23111.0764
23111.0766
23111.0768
23111.0782
23111.0784
23111.0786
23111.0788
23111.0862
23111.0864
23111.0866
23111.0868
23111.0882
23111.0884
23111.0886
23111.0888
型號相關數量折扣標準
出貨日
材質 d1
(mm)
d2
(mm)
D2
(mm)
D5
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
T3
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
d6
(mm)
d7
(mm)
8天~ -1622.032231--7.2522-6.912.12028.6---
10天~ -2028.032834--8.7522-8.4217.12532.2---
8天~ -2535.033542--10.5528-10.22213140.2---
10天~ -3042.034250--10.9528-10.6321.83748.2---
8天~ -1636.9937M42038.511.91221211.56~ 72036.54.5829
10天~ -2044.9945M52546.516.21221215.82~ 102544.55.51035
8天~ -2554.9955M63156.520.32281419.94~ 13.53154.56.61142
10天~ -3059.9960M63761.522.15281421.77~ 153759.56.61148
9天~ 不銹鋼1622.032231--7.2522-6.912.12028.6---
8天~ 不銹鋼2028.032834--8.7522-8.4217.12532.2---
8天~ 不銹鋼2535.033542--10.5528-10.22213140.2---
8天~ 不銹鋼3042.034250--10.9528-10.6321.83748.2---
8天~ 不銹鋼1636.9937M42038.511.91221211.56~ 72036.54.5829
8天~ 不銹鋼2044.9945M52546.516.21221215.82~ 102544.55.51035
8天~ 不銹鋼2554.9955M63156.520.32281419.94~ 13.53154.56.61142
8天~ 不銹鋼3059.9960M63761.522.15281421.77~ 153759.56.61148

Loading...

  1. 1

基本資訊

l1(mm) 5.25 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務