(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
23111.0016 |
23111.0018 |
23111.0020 |
23111.0022 |
23111.0025 |
23111.0027 |
23111.0030 |
23111.0032 |
23111.0116 |
23111.0118 |
23111.0120 |
23111.0122 |
23111.0125 |
23111.0127 |
23111.0130 |
23111.0132 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 前端部外徑 d (φ) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | 緊固力 (kN) | 底板 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 16 | 18.7 | 32 | 25 | 13.6 | 30 | 6 | 5 | 20 | |||
9天~ | 16 | 18.7 | 32 | 30 | 13.6 | 30 | 6 | 5 | 25 | |||
10天~ | 20 | 23.6 | 40 | 25 | 13.6 | 38 | 6 | 6 | 20 | |||
9天~ | 20 | 23.6 | 40 | 30 | 13.6 | 38 | 6 | 6 | 25 | |||
10天~ | 25 | 29 | 45 | 25 | 18.6 | 43 | 10 | 8 | 20 | |||
9天~ | 25 | 29 | 45 | 30 | 18.6 | 43 | 10 | 8 | 25 | |||
10天~ | 30 | 34.6 | 55 | 25 | 18.6 | 53 | 10 | 10 | 20 | |||
9天~ | 30 | 34.6 | 55 | 30 | 18.6 | 53 | 10 | 10 | 25 | |||
9天~ | 16 | 18.7 | 32 | 25 | 13.6 | 30 | 6 | 5 | 20 | |||
9天~ | 16 | 18.7 | 32 | 30 | 13.6 | 30 | 6 | 5 | 25 | |||
8天~ | 20 | 23.6 | 40 | 25 | 13.6 | 38 | 6 | 6 | 20 | |||
10天~ | 20 | 23.6 | 40 | 30 | 13.6 | 38 | 6 | 6 | 25 | |||
8天~ | 25 | 29 | 45 | 25 | 18.6 | 43 | 10 | 8 | 20 | |||
10天~ | 25 | 29 | 45 | 30 | 18.6 | 43 | 10 | 8 | 25 | |||
10天~ | 30 | 34.6 | 55 | 25 | 18.6 | 53 | 10 | 10 | 20 | |||
10天~ | 30 | 34.6 | 55 | 30 | 18.6 | 53 | 10 | 10 | 25 |
Loading...
d4(mm) | M4 | l3(mm) | 10 | 不含衝突礦物 | 是 |
---|---|---|---|---|---|
符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策