(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

拉桿附Expander®密封栓塞

拉桿附Expander®密封栓塞

Expander®密封栓塞可在流體科技中對鑽孔發揮安全、快速與經濟密封作用,如治具與固定結構中的液壓鑽孔。當使用附細長型拉錨的密封栓塞時,可利用易於操作的組裝裝置進行組裝。
主體和銷為預組裝,適合自動化加工。
注意:
如果將附拉錨的Expander®密封栓塞使用於單獨凹槽,則固定側的容許工作壓力必須降低50%!
請參閱產品資訊頁後的技術資料。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22880.0414
22880.0415
22880.0416
22880.0417
22880.0418
22880.0419
22880.0420
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
d3
(mm)
9天~ 1042.54.5696.594
8天~ 10535.5717.5105
8天~ 1063.46.5738126
9天~ 1074.17.5689147
8天~ 1084.28.57010.5158
8天~ 1094.59.57311179
9天~ 10104.7510.57512.51910

Loading...

  1. 1

基本資訊

不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務