(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Expander®密封栓塞用定位模具

Expander®密封栓塞用定位模具

Expander®密封栓塞可在流體科技中對鑽孔發揮安全、快速與經濟密封作用,如治具與固定結構中的液壓鑽孔。利用規定的安裝模具將密封栓塞壓入鑽孔,即可有效完成組裝。
請參閱產品資訊頁後的技術資料。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22880.0153
22880.0154
22880.0155
22880.0156
22880.0157
22880.0158
22880.0159
22880.0160
22880.0162
22880.0164
22880.0166
22880.0168
22880.0170
22880.0172
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
s
(mm)
x [±0.2]
(mm)
8天~ 3102.8100101.20.4
9天~ 4103.8100101.50.2
9天~ 5104.81001220.4
10天~ 6105.8100152.50.4
9天~ 7106.81001830.4
9天~ 8107.8100203.50.3
10天~ 9148.81002240.4
10天~ 10149.8100254.50.4
8天~ 121411.7150305.50.4
10天~ 142013.7150356.350.4
10天~ 162015.71504070.6
10天~ 182017.71504580.6
10天~ 202519.71505090.8
10天~ 222521.715055100.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 工具鋼,熱處理 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務