(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Expander® 密封栓塞 (型號表)

Expander® 密封栓塞

Expander®密封栓塞可在流體科技中對鑽孔發揮安全、快速與經濟密封作用,如治具與固定結構中的液壓鑽孔。利用規定的安裝模具將密封栓塞壓入鑽孔,即可有效完成組裝。
請參閱產品資訊頁後的技術資料。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22880.0010
22880.0060
型號相關數量折扣標準
出貨日
行程S
(mm)
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
x
(mm)
9天~ 4.510109.411~ 15.210.80.4
8天~ 4.510109.411~ 15.210.80.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

滾珠 滾子軸承鋼,熱處理,回火 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務