(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製滾珠鎖定銷用定位襯套 軟材質用

不鏽鋼製滾珠鎖定銷用定位襯套 軟材質用

定位襯套與擺動旋轉連接器相對應。
定位襯套為不鏽鋼材質。有兩種版本可安裝於木材,一種版本可安裝於塑膠。圖1和圖2中的兩個襯套都可進行4x90°的互鎖。圖3中的襯套可在鎖定狀態下進行360°旋轉。除了黑色標準版本之外,另有無塗層版本可供選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22330.0305
22330.0310
22330.0315
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHSD
(mm)
8天~ 1012.65
8天~ 1012.65
11天~ 1013.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不銹鋼 最高溫度(°C) 150 最低溫度(°C) -50
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務