(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

側向定位柱 附螺牙

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22150.0310
22150.0311
22150.0312
22150.0314
22150.0315
22150.0316
22150.0318
22150.0319
22150.0320
22150.0330
22150.0331
22150.0332
22150.0334
22150.0335
22150.0336
22150.0338
22150.0339
22150.0340
22150.0350
22150.0351
22150.0352
22150.0354
22150.0355
22150.0356
22150.0358
22150.0359
22150.0360
22150.0370
22150.0373
22150.0375
22150.0380
22150.0383
22150.0385
22150.0390
22150.0393
22150.0395
22150.0410
22150.0411
22150.0412
22150.0414
22150.0415
22150.0416
22150.0418
22150.0419
22150.0420
22150.0430
22150.0431
22150.0432
22150.0434
22150.0435
22150.0436
22150.0438
22150.0439
22150.0440
22150.0450
22150.0451
22150.0452
22150.0454
22150.0455
22150.0456
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
彈簧荷重F最大值
(N)
最高溫度
(°C)
WS
(mm)
彈簧 密封
8天~ M12511.56.7~ 2025010不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ M12511.56.7~ 5025010鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅-
9天~ M12511.56.7~ 10025010鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ M125196.7~ 2025010不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅-
9天~ M125196.7~ 5025010鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ M125196.7~ 10025010鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ M12526.56.7~ 2025010不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ M12526.56.7~ 5025010鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ M12526.56.7~ 10025010鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ M12611.510.7~ 4025010不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅-
9天~ M12611.510.7~ 7525010鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ M12611.510.7~ 10025010鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅-
9天~ M1261910.7~ 4025010不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅-
9天~ M1261910.7~ 7525010鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ M1261910.7~ 10025010鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅-
9天~ M12626.510.7~ 4025010不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ M12626.510.7~ 7525010鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ M12626.510.7~ 10025010鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅-
9天~ M18 x 1,5101816.7~ 10025016不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ M18 x 1,5101816.7~ 15025016鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ M18 x 1,5101816.7~ 20025016鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ M18 x 1,51031.516.7~ 10025016不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ M18 x 1,51031.516.7~ 15025016鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ M18 x 1,51031.516.7~ 20025016鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ M18 x 1,5104516.7~ 10025016不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ M18 x 1,5104516.7~ 15025016鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ M18 x 1,5104516.7~ 20025016鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ M12511.56.7~ 208010不鏽鋼熱塑性POM,白色-
9天~ M12611.510.7~ 408010不鏽鋼熱塑性POM,白色-
8天~ M125196.7~ 208010不鏽鋼熱塑性POM,白色-
8天~ M1261910.7~ 408010不鏽鋼熱塑性POM,白色-
8天~ M12526.56.7~ 208010不鏽鋼熱塑性POM,白色-
9天~ M12626.510.7~ 408010不鏽鋼熱塑性POM,白色-
8天~ M18 x 1,5101816.7~ 1008016不鏽鋼熱塑性POM,白色-
8天~ M18 x 1,51031.516.7~ 1008016不鏽鋼熱塑性POM,白色-
8天~ M18 x 1,5104516.7~ 1008016不鏽鋼熱塑性POM,白色-
9天~ M12511.56~ 2011010不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅CR
9天~ M12511.56~ 5011010鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ M12511.56~ 10011010鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅CR
9天~ M125196~ 2011010不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ M125196~ 5011010鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ M125196~ 10011010鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅CR
9天~ M12526.56~ 2011010不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ M12526.56~ 5011010鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ M12526.56~ 10011010鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅CR
9天~ M12611.510~ 4011010不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ M12611.510~ 7511010鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅CR
10天~ M12611.510~ 10011010鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅CR
9天~ M1261910~ 4011010不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ M1261910~ 7511010鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ M1261910~ 10011010鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅CR
9天~ M12626.510~ 4011010不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ M12626.510~ 7511010鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅CR
9天~ M12626.510~ 10011010鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ M18 x 1,5101816~ 10011016不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ M18 x 1,5101816~ 15011016鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ M18 x 1,5101816~ 20011016鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅CR
9天~ M18 x 1,51031.516~ 10011016不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ M18 x 1,51031.516~ 15011016鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ M18 x 1,51031.516~ 20011016鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅CR

Loading...

基本資訊

不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務