(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

側向定位柱

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22150.0010
22150.0011
22150.0012
22150.0020
22150.0021
22150.0022
22150.0025
22150.0026
22150.0027
22150.0030
22150.0031
22150.0032
22150.0040
22150.0041
22150.0042
22150.0050
22150.0060
22150.0062
22150.0070
22150.0080
22150.0110
22150.0111
22150.0112
22150.0120
22150.0121
22150.0122
22150.0125
22150.0126
22150.0127
22150.0130
22150.0131
22150.0132
22150.0140
22150.0141
22150.0142
22150.0150
22150.0160
22150.0165
22150.0170
22150.0180
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
D
(mm)
x
(mm)
彈簧荷重F最大值
(N)
最高溫度
(°C)
彈簧 密封
8天~ 10637460.8~ 10250不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅-
9天~ 10637460.8~ 20250鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅-
9天~ 10637460.8~ 40250鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ 10105116.7101.5~ 20250不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅-
9天~ 10105116.7101.5~ 50250鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ 10105116.7101.5~ 100250鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅-
9天~ 101061110.7101.7~ 40250不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅-
9天~ 101061110.7101.7~ 75250鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅-
9天~ 101061110.7101.7~ 100250鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅-
10天~ 101281313.9122.5~ 50250不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅-
9天~ 101281313.9122.5~ 100250鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ 101281313.9122.5~ 150250鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅-
9天~ 1016101716.7163.1~ 100250不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ 1016101716.7163.1~ 150250鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅-
9天~ 1016101716.7163.1~ 200250鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅-
8天~ 10637460.8~ 1080不鏽鋼熱塑性POM,白色-
9天~ 10105116.7101.5~ 2080不鏽鋼熱塑性POM,白色-
10天~ 101061110.7101.7~ 4080不鏽鋼熱塑性POM,白色-
9天~ 101281313.9122.5~ 5080不鏽鋼熱塑性POM,白色-
8天~ 1016101716.7163.1~ 10080不鏽鋼熱塑性POM,白色-
9天~ 10637460.8~ 10110不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ 10637460.8~ 20110鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ 10637460.8~ 40110鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅CR
9天~ 10105126101.5~ 20110不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ 10105126101.5~ 50110鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ 10105126101.5~ 100110鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅CR
9天~ 101061210101.7~ 40110不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅CR
9天~ 101061210101.7~ 75110鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅CR
9天~ 101061210101.7~ 100110鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅CR
9天~ 101281413122.5~ 50110不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ 101281413122.5~ 100110鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅CR
9天~ 101281413122.5~ 150110鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅CR
9天~ 1016101816163.1~ 100110不鏽鋼鋼,表面硬化,鍍鋅CR
9天~ 1016101816163.1~ 150110鋼,染黑鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ 1016101816163.1~ 200110鋼,鍍鋅鋼,表面硬化,鍍鋅CR
8天~ 10637460.8~ 1080不鏽鋼熱塑性POM,白色CR
8天~ 10105126101.5~ 2080不鏽鋼熱塑性POM,白色CR
9天~ 101061210101.7~ 4080不鏽鋼熱塑性POM,白色CR
9天~ 101281413122.5~ 5080不鏽鋼熱塑性POM,白色CR
8天~ 1016101816163.1~ 10080不鏽鋼熱塑性POM,白色CR

Loading...

  1. 1

基本資訊

不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務