(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

塑膠把手(KW-36)

HANDLES

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KW-36.020.84

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KW-36.020.84
型號數量折扣標準
出貨日
8天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 L字形 安裝間距 A(mm) 20
本體材質 聚醯胺 容許荷重(N) 800 安裝方式 圓孔
長度 L(mm) 154 安裝螺牙 M 6 本體材質詳細 PA6
把手顏色

塑膠把手(KW-36)的型號KW-36.020.84頁面。
記載關於型號KW-36.020.84之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767