(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塑膠把手(KW-30)

HANDLES

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KW-30.017.84

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KW-30.017.84
型號數量折扣標準
出貨日
8天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 L字形 U字形種類 直柱形
安裝間距 A(mm) 17 本體材質 聚醯胺 容許荷重(N) 800
安裝方式 圓孔 長度 L(mm) 128 安裝螺牙 M M5
本體材質詳細 PA6 把手顏色

塑膠把手(KW-30)的型號KW-30.017.84頁面。
記載關於型號KW-30.017.84之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767