(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

前方把手19"(S1-12)

前方把手19"(S1-12)

鋁型材製,表面採用陽極消光處理,呈自然色或黑色

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
S1-12.055.01
S1-12.055.04
S1-12.088.01
S1-12.088.04
S1-12.120.01
S1-12.120.04
S1-12.133.01
S1-12.133.04
S1-12.180.01
S1-12.180.04
S1-12.235.01
S1-12.235.04
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 A
(mm)
長度 L
(mm)
把手顏色
9天~ 556901 銀
8天~ 556904 黑
7天~ 8810201 銀
8天~ 8812004 黑
9天~ 12013401 銀
6天~ 12013404 黑
9天~ 133146.501 銀
9天~ 133146.504 黑
9天~ 18019401 銀
8天~ 18019404 黑
9天~ 23524901 銀
10天~ 23524904 黑

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱形
本體材質 高度 H(mm) 40 容許荷重(N) 500
本體表面處理 粉體塗裝 安裝方式 內螺牙 握柄粗細 D(mm) 12
握柄截面形狀 方形 安裝螺牙 M 5 本體材質詳細 AlMgSi 0.5
表面處理 陽極處理 版本 S1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767