(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
RG-1S.100.09 |
RG-1S.100.84 |
RG-1S.120.09 |
RG-1S.120.84 |
RG-1S.140.09 |
RG-1S.140.84 |
RG-1S.160.09 |
RG-1S.160.84 |
RG-1S.180.09 |
RG-1S.180.84 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 A (mm) | 高度 H (mm) | 握柄粗細 D (mm) | 長度 L (mm) | 安裝螺牙 M | 把手顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 100 | 33 | 19 | 122 | M5 | 橘 | ||
8天~ | 100 | 33 | 19 | 122 | M5 | 黑 | ||
9天~ | 120 | 39 | 24 | 146 | M6 | 橘 | ||
8天~ | 120 | 39 | 24 | 146 | M6 | 黑 | ||
9天~ | 140 | 45 | 27 | 170 | M8 | 橘 | ||
8天~ | 140 | 45 | 27 | 170 | M8 | 黑 | ||
9天~ | 160 | 52 | 31 | 194 | M8 | 橘 | ||
10天~ | 160 | 52 | 31 | 194 | M8 | 黑 | ||
9天~ | 180 | 58 | 35 | 218 | M10 | 橘 | ||
9天~ | 180 | 58 | 35 | 218 | M10 | 黑 |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 直柱形 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 聚醯胺 | 容許荷重(N) | 1000 | 安裝方式 | 圓孔 |
握柄截面形狀 | 其他 | 本體材質詳細 | PA6 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策