(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

前方把手19"(R3-12)

前方把手19"(R3-12)

鋁型材製,振動研磨,自然色或黑色陽極消光處理

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
R3-12.032.01
R3-12.032.04
R3-12.055.01
R3-12.055.04
R3-12.075.01
R3-12.075.04
R3-12.088.01
R3-12.088.04
R3-12.120.01
R3-12.120.04
R3-12.180.01
R3-12.180.04
R3-12.235.01
R3-12.235.04
R3-12.253.01
R3-12.253.04
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 A
(mm)
長度 L
(mm)
把手顏色
8天~ 3243.5
8天~ 3243.5
8天~ 5567
8天~ 5567
9天~ 7587.5
9天~ 7587.5
8天~ 88100
8天~ 88100
8天~ 120132
8天~ 120132
8天~ 180192
9天~ 180192
9天~ 235247
9天~ 235247
9天~ 253265.5
9天~ 253265.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱形
本體材質 高度 H(mm) 40 容許荷重(N) 500
本體表面處理 粉體塗裝 安裝方式 圓孔 握柄粗細 D(mm) 12
握柄截面形狀 方形 安裝螺牙 M M5 本體材質詳細 AlMgSi 0.5
表面處理 陽極處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767