(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

前方把手19"(R2-08)

前方把手19"(R2-08)

鋁型材製,振動研磨,自然色或黑色陽極消光處理

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
R2-08.032.01
R2-08.032.04
R2-08.055.01
R2-08.055.04
R2-08.075.01
R2-08.075.04
R2-08.088.01
R2-08.088.04
R2-08.120.01
R2-08.120.04
R2-08.180.01
R2-08.180.04
R2-08.235.01
R2-08.235.04
R2-08.253.01
R2-08.253.04
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 A
(mm)
長度 L
(mm)
把手顏色
8天~ 3243.5
9天~ 3243.5
9天~ 5567
9天~ 5567
9天~ 75.587.5
9天~ 75.587.5
9天~ 88100
9天~ 88100
9天~ 120132
8天~ 120132
9天~ 180192
9天~ 180192
9天~ 235247
9天~ 235247
9天~ 253.5265.5
9天~ 253.5265.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱形
本體材質 高度 H(mm) 40 容許荷重(N) 500
本體表面處理 粉體塗裝 安裝方式 內螺牙 握柄粗細 D(mm) 8
握柄截面形狀 其他 安裝螺牙 M M4 本體材質詳細 AlMgSi 0.5
表面處理 陽極處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767