(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鉸鏈把手(EE-03)

鉸鏈把手(EE-03)

不鏽鋼材質編號 1.4301,高光澤電解拋光,附從工作位置到靜止位置的復位彈簧

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
EE-03.118.33
EE-03.118.39
EE-03.118.49
型號數量折扣標準
出貨日
本體表面處理 本體材質詳細 表面處理
7天~ 噴砂304 (1.4301)拉絲
10天~ 抗菌處理304 (1.4301)精拋光 電拋光
9天~ 抗菌處理316L (1.4404)精拋光 電拋光

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 手提式 本體材質 不鏽鋼 容許荷重(N) 200
安裝方式 圓孔 安裝螺牙 M 4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767