(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁型材彎角把手(WP-12)

鋁型材彎角把手(WP-12)

鋁型材製,表面採用陽極緞面處理,備有雙色

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
WP-12.B086.11
WP-12.B086.14
WP-12.B100.11
WP-12.B100.14
WP-12.B120.11
WP-12.B120.14
WP-12.G086.11
WP-12.G086.14
WP-12.G100.11
WP-12.G100.14
WP-12.G120.11
WP-12.G120.14
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 A
(mm)
安裝方式 長度 L
(mm)
安裝螺牙 M 把手顏色 版本
8天~ 86圓孔106511 銀B
16天~ 86圓孔106514 黑B
16天~ 100圓孔120511 銀B
16天~ 100圓孔120514 黑B
8天~ 120圓孔140511 銀B
8天~ 120圓孔140514 黑B
14天~ 86內螺牙106611 銀G
14天~ 86內螺牙106614 黑G
16天~ 100內螺牙120611 銀G
16天~ 100內螺牙120614 黑G
16天~ 120內螺牙140611 銀G
16天~ 120內螺牙140614 黑G

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 特殊式 本體材質 附加功能
容許荷重(N) 500 本體表面處理 粉體塗裝 本體材質詳細 AlMgSi 0.5
表面處理 陽極處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767