(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

管型把手(U1-30)

管型把手(U1-30)

管支架和管蓋為聚醯胺PA 6材質,玻璃珠強化,黑色半消光精細表面結構

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
U1-30.200.01
U1-30.200.37
U1-30.250.01
U1-30.250.37
U1-30.300.01
U1-30.300.37
U1-30.350.01
U1-30.350.37
U1-30.400.01
U1-30.400.37
U1-30.500.01
U1-30.500.37
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 A
(mm)
本體材質 本體表面處理 長度 L
(mm)
本體材質詳細 表面處理 版本
14天~ 200粉體塗裝288AlMgSi 0.5, PA6陽極處理01
14天~ 200不鏽鋼噴砂2881.4301 (304), PA6拉絲37
16天~ 250粉體塗裝338AlMgSi 0.5, PA6陽極處理01
16天~ 250不鏽鋼噴砂3381.4301 (304), PA6拉絲37
16天~ 300粉體塗裝388AlMgSi 0.5, PA6陽極處理01
14天~ 300不鏽鋼噴砂3881.4301 (304), PA6拉絲37
14天~ 350粉體塗裝438AlMgSi 0.5, PA6陽極處理01
14天~ 350不鏽鋼噴砂4381.4301 (304), PA6拉絲37
16天~ 400粉體塗裝488AlMgSi 0.5, PA6陽極處理01
16天~ 400不鏽鋼噴砂4881.4301 (304), PA6拉絲37
14天~ 500粉體塗裝588AlMgSi 0.5, PA6陽極處理01
14天~ 500不鏽鋼噴砂5881.4301 (304), PA6拉絲37

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱形
高度 H(mm) 75 容許荷重(N) 800 安裝方式 內螺牙
握柄粗細 D(mm) 30 握柄截面形狀 圓形 安裝螺牙 M 6
把手顏色 把手座:黑,手柄:銀

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767