(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

管型把手(RS-20)

管型把手(RS-20)

鋁製把手管徑20mm的RS系列
把手座採用聚醯胺PA 6材質,搭配鋁或不鏽鋼管件。特別適用於寬孔間隙。手把柄上設有4根夾緊桿;當圓管 壓入時,它們會剝離並牢固貼合。

三種鋁管樣式可供選擇:
A 經過拋光和陽極處理連接管,顏色為自然色。
B 黑色凹槽塑膠塗層連接管。
C 黑色粉體塗層連接管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
RS-20.180.62
RS-20.180.63
RS-20.180.64
RS-20.200.62
RS-20.200.63
RS-20.200.64
RS-20.250.62
RS-20.250.63
RS-20.250.64
RS-20.300.62
RS-20.300.63
RS-20.300.64
RS-20.350.62
RS-20.350.63
RS-20.350.64
RS-20.400.62
RS-20.400.63
RS-20.400.64
RS-20.500.62
RS-20.500.63
RS-20.500.64
RS-20.600.62
RS-20.600.63
RS-20.600.64
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 A
(mm)
本體表面處理 長度 L
(mm)
表面處理 把手顏色 版本
14天~ 180粉體塗裝210陽極處理把手座:黑,手柄:銀A 自然色陽極處理連接管
12天~ 180鈑銀210塑膠塗層把手座、手柄:黑B 黑色凹槽塑膠塗層連接管
14天~ 180粉體塗裝210粉體塗層把手座、手柄:黑C 黑色粉體塗層連接管
14天~ 200粉體塗裝230陽極處理把手座:黑,手柄:銀A 自然色陽極處理連接管
14天~ 200鈑銀230塑膠塗層把手座、手柄:黑B 黑色凹槽塑膠塗層連接管
14天~ 200粉體塗裝230粉體塗層把手座、手柄:黑C 黑色粉體塗層連接管
12天~ 250粉體塗裝280陽極處理把手座:黑,手柄:銀A 自然色陽極處理連接管
14天~ 250鈑銀280塑膠塗層把手座、手柄:黑B 黑色凹槽塑膠塗層連接管
14天~ 250粉體塗裝280粉體塗層把手座、手柄:黑C 黑色粉體塗層連接管
14天~ 300粉體塗裝330陽極處理把手座:黑,手柄:銀A 自然色陽極處理連接管
14天~ 300鈑銀330塑膠塗層把手座、手柄:黑B 黑色凹槽塑膠塗層連接管
14天~ 300粉體塗裝330粉體塗層把手座、手柄:黑C 黑色粉體塗層連接管
14天~ 350粉體塗裝380陽極處理把手座:黑,手柄:銀A 自然色陽極處理連接管
14天~ 350鈑銀380塑膠塗層把手座、手柄:黑B 黑色凹槽塑膠塗層連接管
14天~ 350粉體塗裝380粉體塗層把手座、手柄:黑C 黑色粉體塗層連接管
18天~ 400粉體塗裝430陽極處理把手座:黑,手柄:銀A 自然色陽極處理連接管
14天~ 400鈑銀430塑膠塗層把手座、手柄:黑B 黑色凹槽塑膠塗層連接管
14天~ 400粉體塗裝430粉體塗層把手座、手柄:黑C 黑色粉體塗層連接管
14天~ 500粉體塗裝530陽極處理把手座:黑,手柄:銀A 自然色陽極處理連接管
14天~ 500鈑銀530塑膠塗層把手座、手柄:黑B 黑色凹槽塑膠塗層連接管
14天~ 500粉體塗裝530粉體塗層把手座、手柄:黑C 黑色粉體塗層連接管
14天~ 600粉體塗裝630陽極處理把手座:黑,手柄:銀A 自然色陽極處理連接管
14天~ 600鈑銀630塑膠塗層把手座、手柄:黑B 黑色凹槽塑膠塗層連接管
14天~ 600粉體塗裝630粉體塗層把手座、手柄:黑C 黑色粉體塗層連接管

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 本體材質
高度 H(mm) 55.5 附加功能 容許荷重(N) 1000
安裝方式 圓孔 握柄粗細 D(mm) 20 握柄截面形狀 圓形
安裝螺牙 M 8 本體材質詳細 AlMgSi 0.5, PA6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767