(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
RP-20.180.62 |
RP-20.180.63 |
RP-20.200.62 |
RP-20.200.63 |
RP-20.250.62 |
RP-20.250.63 |
RP-20.300.62 |
RP-20.300.63 |
RP-20.350.62 |
RP-20.350.63 |
RP-20.400.62 |
RP-20.400.63 |
RP-20.500.62 |
RP-20.500.63 |
RP-20.600.62 |
RP-20.600.63 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 A (mm) | 長度 L (mm) | 表面處理 | 把手顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 180 | 204 | 陽極處理 | 黑/圓管:銀 | ||
8天~ | 180 | 204 | 塑膠塗層 | 黑 | ||
14天~ | 200 | 224 | 陽極處理 | 黑/圓管:銀 | ||
13天~ | 200 | 224 | 塑膠塗層 | 黑 | ||
8天~ | 250 | 274 | 陽極處理 | 黑/圓管:銀 | ||
13天~ | 250 | 274 | 塑膠塗層 | 黑 | ||
18天~ | 300 | 324 | 陽極處理 | 黑/圓管:銀 | ||
13天~ | 300 | 324 | 塑膠塗層 | 黑 | ||
13天~ | 350 | 374 | 陽極處理 | 黑/圓管:銀 | ||
13天~ | 350 | 374 | 塑膠塗層 | 黑 | ||
11天~ | 400 | 424 | 陽極處理 | 黑/圓管:銀 | ||
6天~ | 400 | 424 | 塑膠塗層 | 黑 | ||
13天~ | 500 | 524 | 陽極處理 | 黑/圓管:銀 | ||
8天~ | 500 | 524 | 塑膠塗層 | 黑 | ||
13天~ | 600 | 624 | 陽極處理 | 黑/圓管:銀 | ||
8天~ | 600 | 624 | 塑膠塗層 | 黑 |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | U字形 | 本體材質 | 鋁 |
---|---|---|---|---|---|
高度 H(mm) | 55 | 附加功能 | 無 | 容許荷重(N) | 500 |
安裝方式 | 圓孔 | 握柄粗細 D(mm) | 20 | 握柄截面形狀 | 圓形 |
安裝螺牙 M | 8 | 本體材質詳細 | AlMgSi 0.5、PA6 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策