(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

管型把手(RE-35)

管型把手(RE-35)

不鏽鋼管件1.4301,把手座採用聚醯胺PA 6材質

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
RE-35.300.EG
RE-35.300.ES
RE-35.350.EG
RE-35.350.ES
RE-35.400.ES
RE-35.450.EG
RE-35.450.ES
RE-35.500.EG
RE-35.500.ES
RE-35.600.EG
RE-35.600.ES
RE-35.800.ES
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 A
(mm)
安裝方式 長度 L
(mm)
版本
13天~ 300內螺牙350EG
13天~ 300圓孔350ES
11天~ 350內螺牙400EG
13天~ 350圓孔400ES
11天~ 400圓孔450ES
8天~ 450內螺牙500EG
13天~ 450圓孔500ES
13天~ 500內螺牙550EG
13天~ 500圓孔550ES
16天~ 600內螺牙650EG
16天~ 600圓孔650ES
18天~ 800圓孔850ES

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 本體材質 不鏽鋼
高度 H(mm) 90 容許荷重(N) 1000 本體表面處理 噴砂
握柄粗細 D(mm) 35 握柄截面形狀 圓形 安裝螺牙 M M10
本體材質詳細 1.4301 (304), PA6 表面處理 拉絲

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767