(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
塑膠把手,用於拉抬的平面嵌入把手。ABS樹脂製,黑色(接近色號RAL 9005),外觀表面精細結構
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
KM-36.14.093.9005 |
KM-36.18.093.9005 |
KM-36.21.093.9005 |
KM-36.25.093.9005 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 |
---|---|---|
8天~ | ||
9天~ | ||
8天~ | ||
11天~ |
Loading...
把手種類 | 隱藏式 | 本體材質 | ABS | 容許荷重(N) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 本體材質詳細 | ABS | 把手顏色 | 黑 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策