(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

功能把手(FG11)

功能把手(FG11)

聚醯胺PA 6製
兩種按鈕選項:1 扁平按鈕(紅色或綠色LED燈),2 凸按鈕(紅色或綠色LED燈)
兩種安電方式:A 插頭型,B纜線型
共四種搭配可選擇

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FG11-2SR.160.84
FG11-3KG.160.84
FG11-3KR.160.84
FG11-3SG.160.84
FG11-3SR.160.84
FG11-4KG.160.84
FG11-4KR.160.84
FG11-4SG.160.84
FG11-4SR.160.84
型號數量折扣標準
出貨日
型式 版本
11天~ 2 凸按鈕B 纜線型
9天~ 1 扁平按鈕B 纜線型
9天~ 1 扁平按鈕B 纜線型
11天~ 1 扁平按鈕A 插頭型
9天~ 1 扁平按鈕A 插頭型
6天~ 2 凸按鈕B 纜線型
6天~ 2 凸按鈕B 纜線型
12天~ 2 凸按鈕A 插頭型
9天~ 2 凸按鈕A 插頭型

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 安裝間距 A(mm) 160
本體材質 聚醯胺 高度 H(mm) 66 附加功能 其他
安裝方式 內螺牙 握柄粗細 D(mm) 26 握柄截面形狀 圓形
安裝螺牙 M 6 本體材質詳細 PA6 把手顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767