(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼把手(EO-26)

不鏽鋼把手(EO-26)

橢圓形不鏽鋼1.4307,備有研磨拉絲電解拋光表面、研磨電解拋光半啞光處理表面可供選擇

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
EO-26.120.36
EO-26.120.38
EO-26.160.36
EO-26.160.38
EO-26.180.36
EO-26.180.38
EO-26.F120.36
EO-26.F120.38
EO-26.F160.36
EO-26.F160.38
EO-26.F180.36
EO-26.F180.38
EO-26.F250.36
EO-26.F250.38
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 A
(mm)
本體表面處理 安裝方式 安裝螺牙 M 表面處理
17天~ 120鏡面內螺牙8B 噴砂,電拋光
17天~ 120噴砂內螺牙8A 拉絲,電拋光
19天~ 160鏡面內螺牙8B 噴砂,電拋光
19天~ 160噴砂內螺牙8A 拉絲,電拋光
17天~ 180鏡面內螺牙8B 噴砂,電拋光
19天~ 180噴砂內螺牙8A 拉絲,電拋光
19天~ 120鏡面圓孔6B 噴砂,電拋光
19天~ 120噴砂圓孔6A 拉絲,電拋光
19天~ 160鏡面圓孔6B 噴砂,電拋光
17天~ 160噴砂圓孔6A 拉絲,電拋光
19天~ 180鏡面圓孔6B 噴砂,電拋光
19天~ 180噴砂圓孔6A 拉絲,電拋光
19天~ 250鏡面圓孔6B 噴砂,電拋光
19天~ 250噴砂圓孔6A 拉絲,電拋光

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱形
本體材質 不鏽鋼 高度 H(mm) 55 容許荷重(N) 1000
握柄粗細 D(mm) 26 本體材質詳細 1.4307 (304L)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767