(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

弓型把手(BG-35)

弓型把手(BG-35)

鋁型材製,玻璃珠噴砂,自然色或黑色特殊品質陽極緞面處理

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BG-35.400.11
BG-35.400.14
BG-35.600.11
BG-35.600.14
BG-35.800.11
BG-35.800.14
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 A
(mm)
長度 L
(mm)
把手顏色
19天~ 400480
19天~ 400480
19天~ 600680
19天~ 600680
19天~ 800880
19天~ 800880

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 弓形 U字形種類 直柱形
本體材質 高度 H(mm) 62 容許荷重(N) 1000
本體表面處理 粉體塗裝 安裝方式 內螺牙 握柄粗細 D(mm) 35
握柄截面形狀 其他 安裝螺牙 M M8 本體材質詳細 AlMgSi 0.5
表面處理 陽極處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767