(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

弓型把手(BG-30)

弓型把手(BG-30)

鋁型材製,玻璃珠噴砂,自然色或黑色陽極處理

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BG-30.350.11
BG-30.350.14
BG-30.400.11
BG-30.400.14
BG-30.450.11
BG-30.450.14
BG-30.500.11
BG-30.500.14
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 A
(mm)
長度 L
(mm)
把手顏色
29天~ 350377
8天~ 350377
13天~ 400427
15天~ 400427
15天~ 450477
15天~ 450477
6天~ 500527
8天~ 500527

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 弓形 U字形種類 直柱形
本體材質 高度 H(mm) 60 容許荷重(N) 1000
本體表面處理 粉體塗裝 安裝方式 內螺牙 握柄粗細 D(mm) 31
握柄截面形狀 其他 安裝螺牙 M M8 本體材質詳細 AlMgSi 0.5
表面處理 陽極處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767