(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋁製圓棒把手(AE-10)

鋁製圓棒把手(AE-10)

鋁型材製,自然色或黑色陽極消光處理

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AE-10.086.01
AE-10.086.04
AE-10.120.01
AE-10.120.04
AE-10.180.01
AE-10.180.04
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 A
(mm)
把手顏色
8天~ 86
8天~ 86
8天~ 120
8天~ 120
8天~ 180
8天~ 180

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 傾斜形
本體材質 高度 H(mm) 45 容許荷重(N) 500
本體表面處理 粉體塗裝 安裝方式 內螺牙 握柄粗細 D(mm) 10
握柄截面形狀 圓形 安裝螺牙 M M5 本體材質詳細 AlMgSi 0.5
表面處理 陽極處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767