(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

IRON RUBBER® 時規皮帶 T5型

IRON RUBBER® 時規皮帶 T5型

標準、公制、種類豐富的聚氨酯時規皮帶。
【特長】
・耐磨耗性良好。
・機械強度高。
・食品用途的應用實績豐富。
・耐臭氧性高。
・研磨加工。
・鑽孔加工
・切削加工
・不需要皮帶輪法蘭。
・V型導向部分的精度與可靠度高。
・V型導向設有凹口,小徑皮帶輪也可使用。
・可在皮帶的背面配合輸送條件以熔接方式安裝附接件。
・齒面與布為一體成形,可改善皮帶輪或導軌的滑動。
・皮帶背面與布為一體成形,可改善與所輸送物之間的滑動。
・皮帶背面黏附有花紋覆蓋膠・合成皮革・聚氨酯海綿等,具有保護輸送物及緩衝性的作用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
010-T5-00[50-99/1]A-[J,​L]
010-T5-00[50-99/1]A-[J,​L]3
010-T5-0[100-999/1]A-[J,​L]
010-T5-0[100-999/1]A-[J,​L]3
010-T5-[1000-9900/1]A-[J,​L]
010-T5-[1000-9900/1]A-[J,​L]3
015-T5-00[50-99/1]A-[J,​L]
015-T5-00[50-99/1]A-[J,​L]3
015-T5-0[100-999/1]A-[J,​L]
015-T5-0[100-999/1]A-[J,​L]3
015-T5-[1000-9900/1]A-[J,​L]
015-T5-[1000-9900/1]A-[J,​L]3
020-T5-00[50-99/1]A-[J,​L]
020-T5-00[50-99/1]A-[J,​L]3
020-T5-0[100-999/1]A-[J,​L]
020-T5-0[100-999/1]A-[J,​L]3
020-T5-[1000-9900/1]A-[J,​L]
020-T5-[1000-9900/1]A-[J,​L]3
025-T5-00[50-99/1]A-[J,​L]
025-T5-00[50-99/1]A-[J,​L]3
025-T5-0[100-999/1]A-[J,​L]
025-T5-0[100-999/1]A-[J,​L]3
025-T5-[1000-9900/1]A-[J,​L]
025-T5-[1000-9900/1]A-[J,​L]3
型號數量折扣標準
出貨日
皮帶形狀 特性 皮帶寬度
(mm)
齒數
7天~ 封閉端 / 開口端標準1050 ~ 99
7天~ 封閉端 / 開口端兩面貼布1050 ~ 99
7天~ 封閉端 / 開口端標準10100 ~ 999
7天~ 封閉端 / 開口端兩面貼布10100 ~ 999
7天~ 封閉端 / 開口端標準101000 ~ 9900
7天~ 封閉端 / 開口端兩面貼布101000 ~ 9900
7天~ 封閉端 / 開口端標準1550 ~ 99
7天~ 封閉端 / 開口端兩面貼布1550 ~ 99
7天~ 封閉端 / 開口端標準15100 ~ 999
7天~ 封閉端 / 開口端兩面貼布15100 ~ 999
7天~ 封閉端 / 開口端標準151000 ~ 9900
7天~ 封閉端 / 開口端兩面貼布151000 ~ 9900
7天~ 封閉端 / 開口端標準2050 ~ 99
7天~ 封閉端 / 開口端兩面貼布2050 ~ 99
13天~ 封閉端 / 開口端標準20100 ~ 999
13天~ 封閉端 / 開口端兩面貼布20100 ~ 999
7天~ 封閉端 / 開口端標準201000 ~ 9900
7天~ 封閉端 / 開口端兩面貼布201000 ~ 9900
7天~ 封閉端 / 開口端標準2550 ~ 99
7天~ 封閉端 / 開口端兩面貼布2550 ~ 99
7天~ 封閉端 / 開口端標準25100 ~ 999
7天~ 封閉端 / 開口端兩面貼布25100 ~ 999
7天~ 封閉端 / 開口端標準251000 ~ 9900
7天~ 封閉端 / 開口端兩面貼布251000 ~ 9900

Loading...

  1. 1

基本資訊

皮帶形種類 T5 皮帶材質 優力膠皮帶 芯線材質 鋼纜
皮帶種類 梯形齒形公制型 皮帶齒面 標準(單面)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767