(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附VCR接頭迷你型可撓式軟管

附VCR接頭迷你型可撓式軟管

口徑1/4英吋的可撓式軟管,兩端已焊接VCR接頭。可立即使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

附VCR接頭迷你型可撓性軟管:尺寸圖

產品規格

標準規格
■ L尺寸部標準長度:200、400、600、800、1000
■ 可撓性軟管部:SUS 316L
■ 軟管端:SUS 316L
■ 接頭:SUS316L
  (公端/母端螺帽:SUS316)
■ He 洩漏率:<1×10-9 Pa・m3/sec
■ 公端接頭×母端接頭
■ VCR® 是Swagelok® 公司的商標。

規格表

(單位:mm)

型號

軟管
尺寸

I.D.O.D.AB板厚最小彎曲半徑ALLBL
MTS-040200Φ6.35(1/4”)5.48.915.230.50.1515L-50200L+45.7
MTS-040400Φ6.35(1/4”)5.48.915.230.50.1515L-50400L+45.7
MTS-040600Φ6.35(1/4”)5.48.915.230.50.1515L-50600L+45.7
MTS-040800Φ6.35(1/4”)5.48.915.230.50.1515L-50800L+45.7
MTS-041000Φ6.35(1/4”)5.48.915.230.50.1515L-501000L+45.7
MTS-060200Φ9.52(3/8”)10.013.815.732.80.1525L-60200L+48.5
MTS-060400Φ9.52(3/8”)10.013.815.732.80.1525L-60400L+48.5
MTS-060600Φ9.52(3/8”)10.013.815.732.80.1525L-60600L+48.5
MTS-060800Φ9.52(3/8”)10.013.815.732.80.1525L-60800L+48.5
MTS-061000Φ9.52(3/8”)10.013.815.732.80.1525L-601000L+48.5
MTS-080200Φ12.7(1/2”)15.019.415.732.80.1530L-70200L+48.5
MTS-080400Φ12.7(1/2”)15.019.415.732.80.1530L-70400L+48.5
MTS-080600Φ12.7(1/2”)15.019.415.732.80.1530L-70600L+48.5
MTS-080800Φ12.7(1/2”)15.019.415.732.80.1530L-70800L+48.5
MTS-081000Φ12.7(1/2”)15.019.415.732.80.1530L-701000L+48.5

※照片(3D CAD圖)的顏色可能會隨著光線程度(顏色程度)等而與實際產品不同。

選定參考資訊

產品的製作長度為BL尺寸。L尺寸部為包含軟管末端的長度,敬請注意。

【選定範例】選定軟管尺寸為φ6.35、BL=645.7mm(L=600)的可撓性軟管時

產品型號長度(L)
MTS-040600
型號
MTS-040200
MTS-040400
MTS-040600
MTS-040800
MTS-041000
MTS-060200
MTS-060400
MTS-060600
MTS-060800
MTS-061000
MTS-080200
MTS-080400
MTS-080600
MTS-080800
MTS-081000
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 內徑 最小彎曲半徑
(mm)
管線尺寸 長度 L 製作長度
(mm)
22天~ 8.95.4156.35(1/4")200245.7
22天~ 8.95.4156.35(1/4")400445.7
22天~ 8.95.4156.35(1/4")600645.7
22天~ 8.95.4156.35(1/4")800845.7
22天~ 8.95.4156.35(1/4")10001045.7
22天~ 13.810259.52(3/8")200245.7
22天~ 13.810259.52(3/8")400445.7
22天~ 13.810259.52(3/8")600645.7
22天~ 13.810259.52(3/8")800845.7
22天~ 13.810259.52(3/8")10001045.7
22天~ 19.4153012.7(1/2")200245.7
22天~ 19.4153012.7(1/2")400445.7
22天~ 19.4153012.7(1/2")600645.7
22天~ 19.4153012.7(1/2")800845.7
22天~ 19.4153012.7(1/2")10001045.7
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 內徑 最小彎曲半徑
(mm)
管線尺寸 長度 L 製作長度
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 彎曲軟管 材質 不鏽鋼 接續部種類 VCR
使用流體 空氣(真空) 可撓部材質 SUS316L 軟管末端材質 SUS316L