(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

水用調壓閥 WR1、WR2系列

水用調壓閥 WR1、WR2系列

追求易用性的小型水用調壓閥。
【特長】
・旋鈕形狀便於調壓操作,網眼過濾器為標準配備。
・便於調壓操作的旋鈕形狀。
・可快速固定調壓旋鈕。
・網眼過濾器為標準配備。
【用途】
・最適合雷射加工機、焊接機、牙科醫療器材等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

水用調壓閥WR1・WR2系列的規格

水用調壓閥WR1・WR2系列 示意圖

水用調壓閥WR1・WR2系列 示意圖

項目WR1WR2
使用流體一般工業用清淨水、壓縮空氣
最高使用壓力 MPa1.0
耐壓 MPa1.75
環境溫度、流體溫度 ℃5~60
設定壓力MPa標準:0.05~0.70
低壓:0.02~0.35
減壓無減壓型
連接口徑(IN・OUT)Rc1/8、Rc1/4Rc3/8、Rc1/2
壓力計連接口徑Rc1/8
重量 kg0.220.41(Rc3/8)、0.44(Rc1/2)
標準規格附網眼過濾器
型號
WR1-8-N-G
WR2-15-N
型號數量折扣標準
出貨日
供給側 接續外徑 控制側 連接徑 配件(附屬)
5天~ 1/41/4G:壓力計
5天~ 1/21/2未附(標準)

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調壓閥 使用流體 空氣 / 水 調節閥種類 過濾器調壓閥
形狀 標準 使用環境 標準 供給側 接續種類 Rc
控制側 連接種類 Rc 最高使用壓力(MPa) 1.0 保證耐壓力(MPa) 1.75
面板安裝 無螺帽(標準) 壓力範圍 0.05~0.7(標準)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767