(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

J系列 雷射淬火齒條

J系列 雷射淬火齒條

將齒面雷射淬火標準化、壓低價格,具有比以往SRF齒條提高2倍以上的齒面強度!

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

精度等級KHK R001 4級
齒型全齒深齒
壓力角20°
材料S45C
熱處理齒面雷射淬火
齒面硬度55~65HRC
表面處理染黑

精度等級相當於表記精度。

規格表

型號模數齒數形狀全長齒寬高度嚙合高度安裝孔位置尺寸
EFG孔數使用
螺絲
SRFD1.5-1000HLJ1.5212RD999.03152018.5849.511806M5
SRFD1.5-1500HLJ1.5320RD1,507.96152018.5833.981809M5
SRFD1.5-2000HLJ1.5435RD2,049.88152018.5834.9418012M5
SRFD2-1000HLJ2160RD1,005.312025231052.651806M6
SRFD2-1500HLJ2240RD1,507.962025231033.981809M6
SRFD2-2000HLJ2326RD2,048.312025231034.1518012M6
SRFD2.5-1000HLJ2.5128RD1,005.31253027.51252.651806M8
SRFD2.5-1500HLJ2.5192RD1,507.96253027.51233.981809M8
SRFD2.5-2000HLJ2.5261RD2,049.88253027.51234.9418012M8
SRFD3-1000HLJ3106RD999.033035321449.511806M10
SRFD3-1500HLJ3160RD1,507.963035321433.981809M10
SRFD3-2000HLJ3217RD2,045.173035321432.5818012M10
SRFD4-1000HLJ480RD1,005.314045411852.651806M12
SRFD4-1500HLJ4120RD1,507.964045411833.981809M12
SRFD4-2000HLJ4163RD2,048.314045411834.1518012M12
SRFD5-1000HLJ564RD1,005.315050452062.652205M14
SRFD5-1500HLJ596RD1,507.965050452093.982207M14
SRFD5-2000HLJ5130RD2,042.045050452031.0222010M14
SRFD6-1000HLJ653RD999.036060542359.512205M16
SRFD6-1500HLJ680RD1,507.966060542393.982207M16
SRFD6-2000HLJ6108RD2,035.756060542327.8822010M16
型號安裝孔形狀尺寸容許傳導力
(N)
容許傳導力
(kgf)
質量
(kg)
HIJ彎曲強度齒面強度彎曲強度齒面強度
SRFD1.5-1000HLJ61062,160961220982.14
SRFD1.5-1500HLJ61062,160961220983.23
SRFD1.5-2000HLJ61062,160961220984.40
SRFD2-1000HLJ71173,8301,7303911773.58
SRFD2-1500HLJ71173,8301,7303911775.36
SRFD2-2000HLJ71173,8301,7303911777.29
SRFD2.5-1000HLJ8.61495,9902,7406112805.31
SRFD2.5-1500HLJ8.61495,9902,7406112807.97
SRFD2.5-2000HLJ8.61495,9902,74061128010.8
SRFD3-1000HLJ10.817.5118,6203,9908794077.32
SRFD3-1500HLJ10.817.5118,6203,99087940711.1
SRFD3-2000HLJ10.817.5118,6203,99087940715.0
SRFD4-1000HLJ13201415,3007,2201,56073612.6
SRFD4-1500HLJ13201415,3007,2201,56073618.8
SRFD4-2000HLJ13201415,3007,2201,56073625.6
SRFD5-1000HLJ15.2231624,00011,4002,4401,17017.2
SRFD5-1500HLJ15.2231624,00011,4002,4401,17025.9
SRFD5-2000HLJ15.2231624,00011,4002,4401,17035.0
SRFD6-1000HLJ17.5261834,50016,7003,5201,70024.6
SRFD6-1500HLJ17.5261834,50016,7003,5201,70037.2
SRFD6-2000HLJ17.5261834,50016,7003,5201,70050.2

使用範例

使用方法、使用範例

一般工業用

產品特長詳情

高強度、低價格的淬火齒條,齒面為雷射淬火。

型號
SRFD1.5-1000HLJ
SRFD1.5-1500HLJ
SRFD1.5-2000HLJ
SRFD2-1000HLJ
SRFD2-1500HLJ
SRFD2-2000HLJ
SRFD2.5-1000HLJ
SRFD2.5-1500HLJ
SRFD3-1000HLJ
SRFD3-1500HLJ
SRFD3-2000HLJ
SRFD4-1000HLJ
SRFD4-1500HLJ
SRFD4-2000HLJ
SRFD5-1000HLJ
SRFD5-1500HLJ
SRFD5-2000HLJ
SRFD6-1000HLJ
SRFD6-1500HLJ
SRFD6-2000HLJ
型號數量折扣標準
出貨日
模數 全長
(mm)
有效齒數
(齒)
齒寬
(mm)
高度
(mm)
7天~ 1.59992121520
7天~ 1.515083201520
7天~ 1.520504351520
7天~ 210051602025
7天~ 215082402025
7天~ 220483262025
7天~ 2.510051282530
7天~ 2.515081922530
7天~ 39991063035
8天~ 315071603035
7天~ 320452173035
7天~ 41005804045
7天~ 415081204045
7天~ 420481634045
7天~ 51005645050
7天~ 51508965050
7天~ 520421305050
7天~ 6999536060
7天~ 61508806060
7天~ 620361086060

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

齒種 標準 形狀 齒條 齒研
表面處理 染黑處理 兩端面加工 精度等級(KHK規格) KHK R 001-5級
材料 S45C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767