(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

F系列 SSG磨齒平齒輪 襯套一體型、摩擦固定齒輪

F系列 SSG磨齒平齒輪 襯套一體型、摩擦固定齒輪

完全固定!襯套一體型、摩擦固定齒輪

【特長】
・固定後,軸與齒輪之間不會鬆動
・可安裝至任一位置,嚙合也非常簡單
・安裝、拆卸簡單,可重複使用
・過負荷時,襯套將滑動,可減輕對齒輪的傷害

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SSG2-25F15A
SSG2-25F15B
SSG2-25F16A
SSG2-25F17A
SSG2-26F15A
SSG2-26F15B
SSG2-26F16A
SSG2-26F16B
SSG2-26F17A
SSG2-26F18A
SSG2-26F19A
SSG2-27F15A
SSG2-27F15B
SSG2-27F16A
SSG2-27F16B
SSG2-27F17A
SSG2-27F18A
SSG2-27F19A
SSG2-28F15A
SSG2-28F15B
SSG2-28F16A
SSG2-28F16B
SSG2-28F17A
SSG2-28F17B
SSG2-28F18A
SSG2-28F19A
SSG2-29F15A
SSG2-29F15B
SSG2-29F16A
SSG2-29F16B
SSG2-29F17A
SSG2-29F17B
SSG2-29F18A
SSG2-29F18B
SSG2-29F19A
SSG2-29F19B
SSG2-30F18A
SSG2-30F18B
SSG2-30F19A
SSG2-30F19B
SSG2-32F18A
SSG2-32F18B
SSG2-32F19A
SSG2-32F19B
SSG2-32F20A
SSG2-34F18A
SSG2-34F18B
SSG2-34F19A
SSG2-34F19B
SSG2-34F20A
SSG2-35F18A
SSG2-35F18B
SSG2-35F19A
SSG2-35F19B
SSG2-35F20A
SSG2-36F18A
SSG2-36F18B
SSG2-36F19A
SSG2-36F19B
SSG2-36F20A
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
形狀 軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
模數 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
8天~ 25A形152024016
8天~ 25B形152024016
8天~ 25A形162024016
8天~ 25A形172024016
8天~ 26A形152024216
8天~ 26B形152024216
8天~ 26A形162024216
8天~ 26B形162024216
8天~ 26A形172024216
8天~ 26A形182024216
8天~ 26A形192024216
8天~ 27A形152024416
8天~ 27B形152024416
8天~ 27A形162024416
8天~ 27B形162024416
8天~ 27A形172024416
8天~ 27A形182024416
8天~ 27A形192024416
8天~ 28A形152024516
8天~ 28B形152024516
8天~ 28A形162024516
8天~ 28B形162024516
8天~ 28A形172024516
8天~ 28B形172024516
8天~ 28A形182024516
8天~ 28A形192024516
8天~ 29A形152024816
8天~ 29B形152024816
8天~ 29A形162024816
8天~ 29B形162024816
8天~ 29A形172024816
8天~ 29B形172024816
8天~ 29A形182024816
8天~ 29B形182024816
8天~ 29A形192024816
8天~ 29B形192024816
8天~ 30A形182025016
8天~ 30B形182025016
8天~ 30A形192025016
8天~ 30B形192025016
8天~ 32A形182025016
8天~ 32B形182025016
8天~ 32A形192025016
8天~ 32B形192025016
8天~ 32A形202025016
8天~ 34A形182025016
8天~ 34B形182025016
8天~ 34A形192025016
8天~ 34B形192025016
8天~ 34A形202025016
8天~ 35A形182025016
8天~ 35B形182025016
8天~ 35A形192025016
8天~ 35B形192025016
8天~ 35A形202025016
8天~ 36A形182025016
8天~ 36B形182025016
8天~ 36A形192025016
8天~ 36B形192025016
8天~ 36A形202025016

Loading...

基本資訊

熱處理 齒面高周波淬火 表面處理 染黑 齒研
精度等級((級) ※新JIS) N7 材質(詳情) S45C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767