(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

F系列 SS平齒輪 襯套一體型、摩擦固定齒輪

F系列 SS平齒輪 襯套一體型、摩擦固定齒輪

『完全固定!襯套一體型、摩擦固定齒輪』

【特長】
・固定後,軸與齒輪之間不會鬆動
・可安裝至任一位置,嚙合也非常簡單
・安裝、拆卸簡單,可重複使用
・過負荷時,襯套將滑動,可減輕對齒輪的傷害

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SS1.5-26F10A
SS1.5-27F10A
SS1.5-28F10A
SS1.5-28F12A
SS1.5-29F10A
SS1.5-29F12A
SS1.5-30F10A
SS1.5-30F12A
SS1.5-32F10A
SS1.5-32F12A
SS1.5-32F14A
SS1.5-32F15A
SS1.5-32F16A
SS1.5-34F10A
SS1.5-34F12A
SS1.5-34F14A
SS1.5-34F15A
SS1.5-34F16A
SS1.5-34F17A
SS1.5-35F10A
SS1.5-35F12A
SS1.5-35F14A
SS1.5-35F15A
SS1.5-35F16A
SS1.5-35F17A
SS1.5-35F18A
SS1.5-36F10A
SS1.5-36F12A
SS1.5-36F14A
SS1.5-36F15A
SS1.5-36F16A
SS1.5-36F17A
SS1.5-36F18A
SS1.5-36F19A
SS1.5-38F12A
SS1.5-38F14A
SS1.5-38F15A
SS1.5-38F16A
SS1.5-38F17A
SS1.5-38F18A
SS1.5-38F19A
SS1.5-40F12A
SS1.5-40F14A
SS1.5-40F15A
SS1.5-40F16A
SS1.5-40F17A
SS1.5-40F18A
SS1.5-40F19A
SS1.5-42F12A
SS1.5-42F14A
SS1.5-42F15A
SS1.5-42F16A
SS1.5-42F17A
SS1.5-42F18A
SS1.5-42F19A
SS1.5-44F12A
SS1.5-44F14A
SS1.5-44F15A
SS1.5-44F16A
SS1.5-44F17A
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
模數 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
8天~ 2610151.53210
8天~ 2710151.53410
8天~ 2810151.53610
8天~ 2812151.53610
8天~ 2910151.53710
8天~ 2912151.53710
8天~ 3010151.53810
8天~ 3012151.53810
8天~ 3210151.54010
8天~ 3212151.54010
8天~ 3214151.54010
8天~ 3215151.54010
8天~ 3216151.54010
8天~ 3410151.54010
8天~ 3412151.54010
8天~ 3414151.54010
8天~ 3415151.54010
8天~ 3416151.54010
8天~ 3417151.54010
8天~ 3510151.54210
8天~ 3512151.54210
8天~ 3514151.54210
8天~ 3515151.54210
8天~ 3516151.54210
8天~ 3517151.54210
8天~ 3518151.54210
8天~ 3610151.54510
8天~ 3612151.54510
8天~ 3614151.54510
8天~ 3615151.54510
8天~ 3616151.54510
8天~ 3617151.54510
8天~ 3618151.54510
8天~ 3619151.54510
8天~ 3812151.54510
8天~ 3814151.54510
8天~ 3815151.54510
8天~ 3816151.54510
8天~ 3817151.54510
8天~ 3818151.54510
8天~ 3819151.54510
8天~ 4012151.54510
8天~ 4014151.54510
8天~ 4015151.54510
8天~ 4016151.54510
8天~ 4017151.54510
8天~ 4018151.54510
8天~ 4019151.54510
8天~ 4212151.54510
8天~ 4214151.54510
8天~ 4215151.54510
8天~ 4216151.54510
8天~ 4217151.54510
8天~ 4218151.54510
8天~ 4219151.54510
8天~ 4412151.54510
8天~ 4414151.54510
8天~ 4415151.54510
8天~ 4416151.54510
8天~ 4417151.54510

Loading...

基本資訊

形狀 B形 熱處理 表面處理 染黑
齒研 精度等級((級) ※新JIS) N8 材質(詳情) S45C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767