(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
去除SS平齒輪的軸轂部,輕量化的平面形狀平齒輪。也備有完成品的J、F系列。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (齒) | 軸孔徑、軸徑 (φ) | 齒寬 (mm) | 模數 | 鍵槽(寬×深) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 15 | 10 | 20 | 2 | 4X1.8 | ||
8天~ | 15 | 12 | 20 | 2 | 4X1.8 | ||
8天~ | 18 | 10 | 20 | 2 | 4X1.8 | ||
8天~ | 18 | 12 | 20 | 2 | 4X1.8 | ||
8天~ | 18 | 14 | 20 | 2 | 5X2.3 | ||
8天~ | 18 | 15 | 20 | 2 | 5X2.3 | ||
8天~ | 15 | 12 | 25 | 2.5 | 4X1.8 | ||
8天~ | 15 | 14 | 25 | 2.5 | 5X2.3 | ||
8天~ | 15 | 15 | 25 | 2.5 | 5X2.3 | ||
8天~ | 18 | 12 | 25 | 2.5 | 4X1.8 | ||
8天~ | 18 | 14 | 25 | 2.5 | 5X2.3 | ||
8天~ | 18 | 15 | 25 | 2.5 | 5X2.3 | ||
8天~ | 18 | 16 | 25 | 2.5 | 5X2.3 | ||
8天~ | 18 | 17 | 25 | 2.5 | 5X2.3 | ||
8天~ | 18 | 18 | 25 | 2.5 | 6X2.8 | ||
8天~ | 18 | 19 | 25 | 2.5 | 6X2.8 | ||
8天~ | 15 | 12 | 30 | 3 | 4X1.8 | ||
8天~ | 15 | 14 | 30 | 3 | 5X2.3 | ||
8天~ | 15 | 15 | 30 | 3 | 5X2.3 | ||
8天~ | 15 | 16 | 30 | 3 | 5X2.3 | ||
8天~ | 15 | 17 | 30 | 3 | 5X2.3 | ||
8天~ | 15 | 18 | 30 | 3 | 6X2.8 | ||
8天~ | 18 | 12 | 30 | 3 | 4X1.8 | ||
8天~ | 18 | 14 | 30 | 3 | 5X2.3 | ||
8天~ | 18 | 15 | 30 | 3 | 5X2.3 | ||
8天~ | 18 | 16 | 30 | 3 | 5X2.3 | ||
8天~ | 18 | 17 | 30 | 3 | 5X2.3 | ||
8天~ | 18 | 18 | 30 | 3 | 6X2.8 | ||
8天~ | 18 | 19 | 30 | 3 | 6X2.8 | ||
8天~ | 18 | 20 | 30 | 3 | 6X2.8 | ||
8天~ | 18 | 22 | 30 | 3 | 6X2.8 | ||
13天~ | 15 | 20 | 40 | 4 | 6X2.8 | ||
13天~ | 15 | 22 | 40 | 4 | 6X2.8 | ||
13天~ | 15 | 25 | 40 | 4 | 8X3.3 | ||
13天~ | 18 | 20 | 40 | 4 | 6X2.8 | ||
13天~ | 18 | 22 | 40 | 4 | 6X2.8 | ||
13天~ | 18 | 25 | 40 | 4 | 8X3.3 | ||
13天~ | 18 | 28 | 40 | 4 | 8X3.3 | ||
13天~ | 18 | 30 | 40 | 4 | 8X3.3 | ||
13天~ | 20 | 20 | 40 | 4 | 6X2.8 | ||
13天~ | 20 | 22 | 40 | 4 | 6X2.8 | ||
13天~ | 20 | 25 | 40 | 4 | 8X3.3 | ||
13天~ | 20 | 28 | 40 | 4 | 8X3.3 | ||
13天~ | 20 | 30 | 40 | 4 | 8X3.3 | ||
13天~ | 20 | 32 | 40 | 4 | 10X3.3 | ||
13天~ | 20 | 35 | 40 | 4 | 10X3.3 | ||
13天~ | 24 | 20 | 40 | 4 | 6X2.8 | ||
13天~ | 24 | 22 | 40 | 4 | 6X2.8 | ||
13天~ | 24 | 25 | 40 | 4 | 8X3.3 | ||
13天~ | 24 | 28 | 40 | 4 | 8X3.3 | ||
13天~ | 24 | 30 | 40 | 4 | 8X3.3 | ||
13天~ | 24 | 32 | 40 | 4 | 10X3.3 | ||
13天~ | 24 | 35 | 40 | 4 | 10X3.3 | ||
13天~ | 24 | 40 | 40 | 4 | 12X3.3 | ||
13天~ | 25 | 20 | 40 | 4 | 6X2.8 | ||
13天~ | 25 | 22 | 40 | 4 | 6X2.8 | ||
13天~ | 25 | 25 | 40 | 4 | 8X3.3 | ||
13天~ | 25 | 28 | 40 | 4 | 8X3.3 | ||
13天~ | 25 | 30 | 40 | 4 | 8X3.3 | ||
13天~ | 25 | 32 | 40 | 4 | 10X3.3 |
Loading...
材質 | 一般鋼鐵材 | 形狀 | A形 | 熱處理 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 染黑 | 齒研 | 切削 | 間隙 | 有 |
軸承 | 無 | 軸孔公差 | H7 | 精度等級((級) ※新JIS) | N8 |
軸孔形狀 | 鍵槽孔 | 材質(詳情) | S45C |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策