(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

DSF F快鎖正齒輪

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

共通規格
精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)*
齒型全齒深齒
壓力角20°
材料聚甲醛(軸轂部SUS303)
熱處理-
齒面硬度(110~120HRR)

*齒輪精度等級為固定前的等級。此外,模數0.8以下的產品精度等級相當於表記精度。

規格表

型號模數齒數形狀孔徑軸轂徑基準
圓直徑
齒尖
圓直徑
齒寬軸轂長度全長內六角孔螺絲容許
扭矩
(N.m)
容許
扭矩
(kgf.m)
參考滑移
扭矩/
標準螺絲鎖緊
扭矩
(N・m)
背隙
(mm)
質量
(kg)
AH7BCDEFGMJK彎曲強度彎曲強度
DSF1-20120S1514202268.514.5M2.53.34.40.960.0980.62/0.360~0.1012.6
DSF1-24124S1514242668.514.5M2.53.34.41.220.120.62/0.360~0.1013.7
DSF1-25125S1514252768.514.5M2.53.34.41.280.130.62/0.360~0.1014.1
DSF1-28128S1514283068.514.5M2.53.34.41.480.150.62/0.360~0.1015.1
DSF1-30130S1819303261016M34.561.610.162.22/0.630~0.1026.2
DSF1-32132S1819323461016M34.561.750.182.22/0.630~0.1027.0
DSF1-35135S1819353761016M34.561.960.202.22/0.630~0.1028.3
DSF1-36136S1819363861016M34.562.040.212.22/0.630~0.1028.8
DSF1-40140S1819404261016M34.562.330.242.22/0.630~0.1030.8
DSF1-45145S1819454761016M34.562.690.272.22/0.630~0.1033.6
DSF1-48148S1819485061016M34.562.920.302.22/0.630~0.1035.5
DSF1-50150S1819505261016M34.563.070.312.22/0.630~0.1036.8
DSF1-60160S1819606261016M34.563.780.392.22/0.630~0.1044.1
DSF1-64164S1819646661016M34.564.070.412.22/0.630~0.1047.4
DSF1-70170S1819707261016M34.564.500.462.22/0.630~0.1052.7
DSF1-80180S1819808261016M34.565.230.532.22/0.630~0.1062.7
DSF1-90190S1819909261016M34.565.950.612.22/0.630~0.1074.0
DSF1-1001100S181910010261016M34.566.680.682.22/0.630~0.1086.6

使用範例

使用方法、使用範例

一般工業用

型號
DSF1-20
DSF1-24
DSF1-25
DSF1-28
DSF1-30
DSF1-32
DSF1-35
DSF1-36
DSF1-40
DSF1-45
DSF1-48
DSF1-50
DSF1-60
DSF1-64
DSF1-80
DSF1-90
DSF1-100
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑
(φ)
軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
4天~ 205148.5
4天~ 245148.5
5天~ 255148.5
5天~ 285148.5
5天~ 3081910
5天~ 3281910
5天~ 3581910
5天~ 3681910
5天~ 4081910
5天~ 4581910
5天~ 4881910
5天~ 5081910
5天~ 6081910
5天~ 6481910
5天~ 8081910
5天~ 9081910
5天~ 10081910

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 B形 熱處理 表面處理
齒研 間隙 齒寬(mm) 6
模數 1 精度等級((級) ※新JIS) N10 材質(詳情) 聚甲醛(軸轂部SUS303)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767