(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (齒) | 軸孔徑、軸徑 (φ) | 齒寬 (mm) | 模數 | 軸孔形狀 | 鍵槽(寬×深) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 25 | 8 | 10 | 1 | 圓孔 | 無 | ||
8天~ | 25 | 8 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 3X1.4 | ||
8天~ | 25 | 10 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 4X1.8 | ||
7天~ | 30 | 8 | 10 | 1 | 圓孔 | 無 | ||
11天~ | 30 | 8 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 3X1.4 | ||
11天~ | 30 | 10 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 4X1.8 | ||
11天~ | 30 | 12 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 4X1.8 | ||
5天~ | 32 | 8 | 10 | 1 | 圓孔 | 無 | ||
11天~ | 32 | 8 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 3X1.4 | ||
11天~ | 32 | 10 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 4X1.8 | ||
11天~ | 32 | 12 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 4X1.8 | ||
11天~ | 32 | 14 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 5X2.3 | ||
5天~ | 36 | 10 | 10 | 1 | 圓孔 | 無 | ||
11天~ | 36 | 10 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 4X1.8 | ||
11天~ | 36 | 12 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 4X1.8 | ||
11天~ | 36 | 14 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 5X2.3 | ||
11天~ | 36 | 15 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 5X2.3 | ||
11天~ | 36 | 16 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 5X2.3 | ||
5天~ | 40 | 10 | 10 | 1 | 圓孔 | 無 | ||
11天~ | 40 | 10 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 4X1.8 | ||
11天~ | 40 | 12 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 4X1.8 | ||
11天~ | 40 | 14 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 5X2.3 | ||
11天~ | 40 | 15 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 5X2.3 | ||
11天~ | 40 | 16 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 5X2.3 | ||
11天~ | 40 | 17 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 6X2.8 | ||
11天~ | 40 | 18 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 6X2.8 | ||
5天~ | 50 | 10 | 10 | 1 | 圓孔 | 無 | ||
11天~ | 50 | 10 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 4X1.8 | ||
11天~ | 50 | 12 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 4X1.8 | ||
11天~ | 50 | 14 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 5X2.3 | ||
11天~ | 50 | 15 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 5X2.3 | ||
11天~ | 50 | 16 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 5X2.3 | ||
11天~ | 50 | 17 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 6X2.8 | ||
11天~ | 50 | 18 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 6X2.8 | ||
11天~ | 50 | 19 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 6X2.8 | ||
11天~ | 50 | 20 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 6X2.8 | ||
11天~ | 50 | 22 | 10 | 1 | 鍵槽孔 | 6X2.8 | ||
14天~ | 16 | 10 | 15 | 1.5 | 圓孔 | 無 | ||
11天~ | 16 | 10 | 15 | 1.5 | 鍵槽孔 | 4X1.8 | ||
5天~ | 18 | 10 | 15 | 1.5 | 圓孔 | 無 | ||
11天~ | 18 | 10 | 15 | 1.5 | 鍵槽孔 | 4X1.8 | ||
5天~ | 20 | 10 | 15 | 1.5 | 圓孔 | 無 | ||
8天~ | 20 | 10 | 15 | 1.5 | 鍵槽孔 | 4X1.8 | ||
8天~ | 20 | 12 | 15 | 1.5 | 鍵槽孔 | 4X1.8 | ||
5天~ | 25 | 10 | 15 | 1.5 | 圓孔 | 無 | ||
11天~ | 25 | 10 | 15 | 1.5 | 鍵槽孔 | 4X1.8 | ||
11天~ | 25 | 12 | 15 | 1.5 | 鍵槽孔 | 4X1.8 | ||
11天~ | 25 | 14 | 15 | 1.5 | 鍵槽孔 | 5X2.3 | ||
11天~ | 25 | 15 | 15 | 1.5 | 鍵槽孔 | 5X2.3 | ||
11天~ | 25 | 16 | 15 | 1.5 | 鍵槽孔 | 5X2.3 | ||
5天~ | 30 | 15 | 15 | 1.5 | 圓孔 | 無 | ||
11天~ | 30 | 15 | 15 | 1.5 | 鍵槽孔 | 5X2.3 | ||
11天~ | 30 | 16 | 15 | 1.5 | 鍵槽孔 | 5X2.3 | ||
11天~ | 30 | 17 | 15 | 1.5 | 鍵槽孔 | 6X2.8 | ||
11天~ | 30 | 18 | 15 | 1.5 | 鍵槽孔 | 6X2.8 | ||
11天~ | 30 | 19 | 15 | 1.5 | 鍵槽孔 | 6X2.8 | ||
11天~ | 30 | 20 | 15 | 1.5 | 鍵槽孔 | 6X2.8 | ||
5天~ | 32 | 15 | 15 | 1.5 | 圓孔 | 無 | ||
11天~ | 32 | 15 | 15 | 1.5 | 鍵槽孔 | 5X2.3 | ||
11天~ | 32 | 16 | 15 | 1.5 | 鍵槽孔 | 5X2.3 |
Loading...
材質 | 一般鋼鐵材 | 形狀 | A形 | 熱處理 | 齒面高周波淬火 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 齒部以外染黑 | 齒研 | 磨削 | 間隙 | 有 |
軸承 | 無 | 軸孔公差 | H7 | 精度等級((級) ※新JIS) | N7 |
材質(詳情) | S45C |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策