(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

半月鍵

半月鍵

【全品項皆可散裝販售!】
・可輕鬆透過銑刀加工鍵槽。
材質=S45C

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

半月キー:関連画像

型號
HGK-3X10
HGK-3X13
HGK-3X16
HGK-4X13
HGK-4X16
HGK-4X19
HGK-5X16
HGK-5X19
HGK-5X22
HGK-6X22
HGK-6X25
HGK-6X28
HGK-7X25
HGK-7X32
HGK-8X25
HGK-8X28
HGK-8X32
HGK-10X45
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
直徑
(φ)
高度
(mm)
3天~ 3103.7
3天~ 3135
3天~ 3166.5
3天~ 4135
3天~ 4166.5
5天~ 4197.5
3天~ 5166.5
3天~ 5197.5
4天~ 5229
3天~ 6229
4天~ 62510
4天~ 62811
4天~ 72510
5天~ 73213
4天~ 82510
4天~ 82811
4天~ 83213
4天~ 104516

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 半圓鍵 孔加工 無加工 材質